MAX4949
FET内蔵、過電圧保護コントローラ
外付けnFET不要で最大+28Vの入力電圧保護を提供
製品の詳細
- 入力電圧保護:最大+28V
- nFETスイッチ内蔵
- 過電圧保護トリップレベルをプリセット
- 7.40V (MAX4943)
- 6.35V (MAX4944_)
- 5.80V (MAX4945_)
- 4.56V (MAX4946)
- 8.90V (MAX4949)
- 低電流の低電圧ロックアウトモード
- 短絡保護(ラッチオフ/自動再試行)
- 15ms (typ)の起動遅延および再試行時間内蔵
- 入力電圧パワーグッドロジック出力
- 熱シャットダウン保護
- 小型8ピンµDFNパッケージ(2mm x 2mm)
過電圧保護デバイスファミリのMAX4943~MAX4946/MAX4949は80mΩ (typ)の低RONのFETを内蔵し、最大+28Vの電圧障害から低電圧システムを保護します。また、これらのデバイスはオプションの外付けpFETも駆動し、逆電流保護付きの負荷に接続されると最低-28Vまで保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを上回ると、内蔵FETがオフにされ、保護対象部品への損傷を防ぎます。
すべてのスイッチが、最低1.2Aの電流制限保護を備えています。短絡発生時には、MAX4944BおよびMAX4945Bはスイッチをラッチオフ状態に移行します。このラッチオフ状態では、スイッチはオフにされ、オフ状態を維持します。自動再試行デバイスの場合は、スイッチはオフにされ、15ms (typ)の再試行時間の後に常時チェックされます。
過電圧スレッショルド(OVLO)は、7.4V、6.35V、5.8V、4.56V、または8.9Vにプリセットされています。低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは、2.45Vおよび4.15Vにプリセットされています。入力電圧が低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、これらのデバイスは低電流スタンバイモードに移行します(UVLO/OVLOの詳細についてはフルデータシートの「Ordering Information/Selector Guide (型番/選択ガイド)」をご参照ください)。
全デバイスが小型8ピンµDFN (2mm x 2mm)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDAおよびパームトップ機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4949に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める