MAX4937A

製造中

オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ

電力を抑えながら、部品点数を大幅に削減する高集積送受信スイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 省スペース:高チャネル数システム用に最適化
    • 高密度(パッケージ当り8つの送信/受信スイッチ)
    • 独立したイネーブル制御(EN1、EN2)を備えた4チャネル構成の2バンク
    • グラスクリッピングまたはクランプダイオード(MAX4936Aのみ)として使用可能な低容量アンチパラレルダイオード
    • 小型3.5mm x 9mmの42ピンTQFNパッケージ
  • 省電力
    • 6Ω (typ)の低オンインピーダンス、わずか1.5mAのバイアス電流
    • 可変バイアス抵抗によって異なる電源電圧で動作可能
  • 高性能:画像品質が向上する設計
    • 低消費電力時の低ノイズ:0.5nV/√Hz (typ)以下、わずか1.5mAのバイアス電流
    • 広い-3dB帯域幅:100MHz (typ)
  • 高電圧保護を備えた低電圧受信パス
MAX4937A
オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
MAX4936A、MAX4937A:ファンクションダイアグラム
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
医療用超音波スイッチ&パルサー 1
MAX4936 新規設計に推奨 オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
単電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4937 製造中 オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4936AEVKIT

MAX4936Aの評価キット

機能と利点

  • トランスミッタ/レシーバ信号用SMAコネクタ
  • トランスミッタ/レシーバ信号の監視用テストポイント
  • 4チャネルx 2バンクの独立したイネーブル制御
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4936Aの評価キット(EVキット)は、超音波アプリケーションで使用される高電圧送信/受信(T/R)スイッチのMAX4936Aを評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、アプリケーション回路のトランスミッタおよびレシーバの出力と入力にそれぞれインタフェースするために、SMAコネクタを備えています。チャネルの送信/受信信号の監視用に、テストポイントンが用意されています。また、EVキットの回路は、トランスミッタ出力とレシーバ入力において負荷を設定するための各種PCBパッドも備えています。このEVキットには、MAX4936ACTO+が実装されていますが、U1のIC置換でMAX4937Aの評価にも使用することができます。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

アプリケーション

  • 高電圧送信および低電圧絶縁
  • メディカル/インダストリアル画像処理
  • 超音波

MAX4936AEVKIT
MAX4936Aの評価キット

最新のディスカッション

max4937aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品