MAX4923
外付けpFETを使用する過電圧プロテクタ
最大+28Vまでの過電圧保護を提供
製品の詳細
- 過電圧保護:最大+28V
- 7.18V、6.16V、5.65V、または4.46Vの標準過電圧トリップレベルにプリセット
- 2.44Vにプリセットされた標準低電圧トリップレベル
- 精度±2.5%の過電圧/低電圧トリップレベル
- 低消費電流:13µA (typ)
- 外付けpFETを駆動
- アダプタデバウンス時間:20ms
- 障害フラグインジケータ
- 6ピンµDFNパッケージ(1.5mm x 1.0mm)
過電圧保護(OVP)コントローラのMAX4923~MAX4926は、適切な外付けpFETによって最大+28Vの高電圧障害から低電圧システムを保護します。入力電圧が過電圧ロックアウト(OVLO)スレッショルドを上回るか、または低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、これらのデバイスはpFETをオフにして、保護対象部品の損傷を防止し、フラグを送出して、プロセッサに障害状態を通知します。
標準的な過電圧トリップレベルは、7.18V (MAX4923)、6.16V (MAX4924)、5.65V (MAX4925)、および4.46V (MAX4926)に設定されています。低電圧トリップレベルは、全デバイスとも2.44V (typ)に設定されています。
1µFのセラミックコンデンサでグランドにバイバスすると、入力(IN)は±15kV HBM (ヒューマンボディモデル)にESD保護されます。全デバイスは小型6ピンµDFNパッケージ(1.5mm x 1.0mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDAおよびパームトップ機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4923に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める