MAX4896

製造中

省スペース8チャネルリレー/負荷ドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 中電圧アプリケーションに対応するリレードライバ
    • 連続ドレイン-ソース間電圧:最大50V
    • ロジック電源電圧:+2.7V~+5.5V
    • 保証駆動電流:VS ≥ 4.5V:200mA (全チャネルオン)/410mA (個別チャネル) VS ≤ 3.6V:100mA
  • 高集積および小型パッケージによって基板スペースを節約
    • 20ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
  • 内蔵保護回路によって安全性を向上
    • 内蔵の出力クランプによって誘導性キックバックに対する保護を提供
    • オープン負荷と短絡の検出および保護
    • サーマルシャットダウン
    • アクティブローRESET入力によって全出力を同時にオフ
    • µP割込み用のアクティブローFLAG出力
    • パワーオンリセット内蔵
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • シリアルポートはほとんどのマイクロコントローラアーキテクチャに対応
    • SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
    • デイジーチェーンおよび診断用のシリアルデジタル出力
  • 低消費電力によって電源要件を低減しシステムコストを節約
  • 低自己消費電流:100µA (max)
MAX4896
省スペース8チャネルリレー/負荷ドライバ
MAX4896:標準動作回路
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
標準の高速D/Aコンバータ 1
MAX5851 製造中 デュアル、8ビット、80Msps、電流出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品