MAX4885AE
製造中±15kV ESD保護付き、高帯域幅、VGA 2:1スイッチ
帯域幅を増やしESD保護付きで、1つの信号を1つのビデオソースから2つのビデオシンクへ切り替えることが可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
製品の詳細
- 低オン抵抗:5Ω (typ) (R、G、B信号)
- 低オン容量:5.5pF (typ) (R、G、B信号)
- 独立した、選択可能なロジック入力による切替え
- MAX4885と類似ピン配置
- 超小型、28ピン(4mm x 4mm) TQFNパッケージ
- ±15kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)
MAX4885AEは、高帯域幅のアナログスイッチ、レベル変換バッファ、およびレベル変換FETスイッチを内蔵して、VGA信号用の完全な2:1マルチプレクサを実現しています。このデバイスは、RGB信号用の3つの900MHz (typ)という非常に高い周波数のSPDTスイッチ、DDC信号用の2つの低周波数のクランピングスイッチ、HおよびV信号用の1組のレベル変換バッファ、および内蔵の拡張ESD保護を提供します。
水平および垂直同期(H_/V_)入力は低電圧コントローラおよび標準5V TTL互換モニタをサポートするレベルシフトバッファを備えており、VESAの要件に適合しています。Display Data Channel (DDC)はSDA_とSCL_で構成されるFETスイッチであり、低電圧VGAソースをモニタの高電圧による損傷の可能性から保護するとともに、容量性負荷を低減します。
MAX4885AEの7つの出力端子は、すべて±15kVヒューマンボディモデル(HBM)までの高ESD保護を備えています(フルデータシートの「端子説明」を参照)。他の端子はすべて±2kVヒューマンボディモデル(HBM)まで保護されています。
MAX4885AEは-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されており、省スペース、28ピン、4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- サーバ用KVM
- ノートブックコンピュータ—MXM/切替可能なグラフィックス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4885AEETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4885AEETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4885AEETI+ | 製造中 | |
MAX4885AEETI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4885AEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める