MAX4885

製造中

完全VGA 1:2または2:1マルチプレクサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +5Vの単一電源動作
  • オープンドレインDDC信号用に可変の電圧クランプ
  • 低オン抵抗:5Ω (typ) (R、G、B信号)
  • 低オン容量:13pF (typ) (R、G、B信号)
  • ブレークビフォメークスイッチングによって回路の短絡から保護
  • 低消費電流:300µA (チャージポンプをディセーブルして1µA以下)
  • 省スペース(5mm x 5mm)、鉛フリー、32ピンTQFNパッケージ
MAX4885
完全VGA 1:2または2:1マルチプレクサ
MAX4885:標準動作回路
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4887 最終販売 トリプルビデオスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

SPICEモデル 1


評価用キット

MAX4885EVKIT

MAX4885の評価キット

機能と利点

  • 完全1:2または2:1 VGAマルチプレクサ
  • 単一電源:5V
  • VCL用の3.3Vレギュレーション内蔵
  • 5Vレギュレーション内蔵の9Vバッテリ入力オプション
  • VGA入力/出力
  • イネーブル入力
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4885の評価キット(EVキット)は、MAX4885 ICを利用して完全なVGA (ビデオグラフィックスアレイ)の1:2または2:1マルチプレクサを実現する、完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。

MAX4885のEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするためにVGA入力/出力接続が用意されています。このEVキットは、単一の5V DC電源(V+)、またはV+用の5Vレギュレーションを備えた単一の9Vバッテリ(VBATT)を使用するオプションを提供します。いずれの電源入力構成も、VCL用の3.3Vレギュレーションを内蔵しています。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ

MAX4885EVKIT
MAX4885の評価キット

最新のディスカッション

max4885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品