MAX4854HL
クワッドSPST、広帯域、信号ライン保護スイッチ
Viewing:
製品の詳細
アナログスイッチのMAX4854H/MAX4854HLは、+2V~+5.5Vの単一電源で動作し、電源レイルを超える信号を操作することができます。この製品は、オン容量が27.5pFの4つの低オン抵抗(7Ω)単極/単投(SPST)スイッチを備えており、データ信号用として最適です。入力信号が電源レイルを超えた場合、スイッチはハイインピーダンスになり、信号が出力に流れ込むのを防止します。
MAX4854H/MAX4854HLは、省スペース(3mm x 3mm) 16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 広帯域幅データスイッチング
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- USB切替
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4854HLに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める