MAX4810

製造中

デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー

2次高調波出力を低減する、アクティブクランプ回路を特長とするMAX4810/MAX4811/MAX4812

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$21.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積、高電圧、高周波数、ユニポーラ/バイポーラパルサー
  • 出力インピーダンス:9Ω、出力電流:1.3A (min)
  • アクティブクランプ:27Ω
  • パルサーとクランプの過電圧保護(MAX4810/MAX4811)
  • ユニポーラ出力:0~+220V、またはバイポーラ出力:±110V
  • 整合された立上り/立下り時間および整合された伝播遅延
  • CMOS対応ロジック入力
  • 7mm x 7mmの56ピンTQFNパッケージ
MAX4810
デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
MAX4810、MAX4811、MAX4812:ピン配置
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
Product 3
MAX4806 デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
MAX4807 デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
MAX4808 デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4810EVKIT

MAX4810、MAX4811、およびMAX4812の評価キット

機能と利点

  • チャージポンプ電圧インバータ内蔵
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4810の評価キット(EVキット)は、高電圧ディジタルパルサのMAX4810を評価するための実証済みのデザインを備えています。

MAX4810のEVキットのPCBには、MAX4810CTN+が実装されています。ピン互換のMAX4811CTN+またはMAX4812CTN+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

警告:このEVキットには高電圧が存在します。ご使用の際は安全に十分注意してください。

アプリケーション

  • 清掃機器
  • 不具合検出
  • 圧電ドライバ
  • テスト装置
  • 超音波医療用画像処理

MAX4810EVKIT
MAX4810、MAX4811、およびMAX4812の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品