MAX4751
製造中0.9Ω、低電圧、単一電源、クワッドSPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.83
Viewing:
製品の詳細
- Low RON
- 0.9Ω max (+3V Supply)
- 2.5Ω max (+1.8V Supply)
- On-Resistance Flatness: 0.1Ω max (+3V)
- RON Matching
- 0.12Ω max (+3V Supply)
- 0.25Ω max (+1.8V Supply)
- +1.6V to +3.6V Single-Supply Operation
- Available in 16-Pin QFN and 3mm x 3mm Packages
- 1.8V CMOS Logic Compatible (+3V Supply)
- High Current-Handling Capacity (100mA Continuous)
- Fast Switching: tON = 30ns, tOFF = 25ns
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 通信回路
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集システム
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4751EGE+ | 16-LFCSP-3X3X0.85 | ||
MAX4751EGE+T | 16-LFCSP-3X3X0.85 | ||
MAX4751EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4751EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 2, 2016 - 1619 ASSEMBLY |
||
MAX4751EGE+ | 製造中 | |
MAX4751EGE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4751に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める