MAX4735
低電圧、0.31ΩのクワッドSPDTアナログスイッチ
Viewing:
製品の詳細
- 0.31Ωの低RON
- オン抵抗平坦性:0.06Ω
- 優れたオン抵抗マッチング:0.015Ω
- 0.02%の低THDで8Ωに供給
- 0.015%の低THDで32Ωに供給
- 音声信号のルーティング
- 3mm x 3mmの省スペースTQFNパッケージ
- 1.8Vロジック対応
クワッドSPDTスイッチのMAX4735は、ポータブルアプリケーションにおいて音声信号をルーティングします。各チャネルは0.31Ω (typ)のオン抵抗を備えているため、MAX4735は0.02%を下回る歪みで8Ωのスピーカを駆動することができます。
MAX4735は、2つの共通制御入力を持つクワッドSPDTスイッチとして構成されています。各ディジタル入力によって、2組のSPDTスイッチを制御します。これらのスイッチは完全双方向であるため、マルチプレクサおよびデマルチプレクサ動作が可能です。ブレークビフォメーク動作が保証されています。
このデバイスは+1.6V~+3.6V電源で、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm x 3mmの16ピンTQFNおよびTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDAおよびパームトップ機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4735に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める