MAX4734
製造中0.8Ω、低電圧、4チャネルアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
Viewing:
製品の詳細
- Low RON
- 0.8Ω (max) (3V Supply)
- 2Ω (max) (1.8V Supply)
- 0.1Ω (max) RON Flatness (3V Supply)
- 1.6V to 3.6V Single-Supply Operation
- Available in QFN (3mm x 3mm) Package
- High-Current Handling Capacity (150mA Continuous)
- 1.8V CMOS-Logic Compatible (3V Supply)
- Fast Switching: tON = 25ns, tOFF = 20ns
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 通信システム
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4734EGC+ | 12-LFCSP-3X3X0.85 | ||
MAX4734EGC+T | 12-LFCSP-3X3X0.85 | ||
MAX4734ETC+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX4734ETC+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX4734EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4734EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 2, 2016 - 1619 ASSEMBLY |
||
MAX4734EGC+ | 最終販売 | |
MAX4734EGC+T | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max4734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める