MAX4731
製造中50Ω、デュアルSPSTアナログスイッチ、UCSP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
Viewing:
製品の詳細
- 1.52mm x 1.52mm UCSP Package
- Guaranteed On-Resistance (RON)
- 25Ω (max) at +5V
- 50Ω (max) at +3V
- On-Resistance Matching
- 3Ω (max) at +5V
- 3.5Ω (max) at +3V
- Guaranteed < 0.1nA Leakage Current at TA = +25°C
- Single-Supply Operation from +2.0V to +11V
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- -108dB Crosstalk (1MHz)
- -72dB Off-Isolation (1MHz)
- Low Power Consumption: 0.5nW (typ)
- Rail-to-Rail Signal Handling
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- PDA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4731EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4731EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max4731に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める