MAX4723
4.5Ω、デュアルSPSTアナログスイッチ、UCSP
Viewing:
製品の詳細
- USB 1.1 Signal Switching
- <2ns Differential Skew
- -3dB Bandwidth: >300MHz
- Low 15pF On-Channel Capacitance
- Low RON (max) Switches
- 4.5Ω (max) (+3V Supply)
- 3Ω (max) (+5V Supply)
- 0.3Ω (max) RON Match (+3V Supply)
- 1.2Ω (max) RON Flatness (+3V Supply)
- <0.5nA Leakage Current at TA = +25°C
- High Off-Isolation: -55dB (10MHz)
- Low Crosstalk: -80dB (10MHz)
- Low Distortion: 0.03%
- +1.8V CMOS-Logic Compatible
- Single-Supply Operation from +1.8V to +5.5V
- Rail-to-Rail Signal Handling
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX4718 | 4.5Ω/20Ω、300MHz帯域幅、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ | |
USBアナログ・スイッチ 4 | ||
MAX4717 | 製造中 | 4.5Ω/20Ω、300MHz帯域幅、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ |
MAX4737 | 製造中 | 4.5Ω、クワッドSPSTアナログスイッチ、UCSP |
MAX4738 | 製造中 | 4.5Ω、クワッドSPSTアナログスイッチ、UCSP |
MAX4739 | 製造中 | 4.5Ω、クワッドSPSTアナログスイッチ、UCSP |
最新のディスカッション
max4723に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める