MAX4715
製造中0.4Ω、低電圧、単一電源SPSTアナログスイッチ、SC70
0.4Ω、低電圧、シングル電源SPSTスイッチ、SC70パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
製品の詳細
- 低RON
- 0.4Ω max (+3V電源)
- 1.2Ω max (+1.8V電源)
- RON平坦性:0.1Ω max (+3V電源)
- 単一電源動作:+1.6V~+3.6V
- パッケージ:5ピンSC70
- 高速スイッチング:tON = 18ns max、tOFF = 12ns max
- +1.8V CMOSロジックコンパチブル(+3V電源)
- MAX4594とピンコンパチブル(MAX4715)
- MAX4595とピンコンパチブル(MAX4716)
MAX4715/MAX4716は、+1.6V~+3.6Vの単一電源で動作する低オン抵抗、低電圧単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX4715はノーマリオープン(NO)、MAX4716はノーマリクローズ(NC)です。これらのデバイスは高速スイッチング(tON = 18ns max、tOFF = 12ns max)となっています。
+3V電源で動作している場合、MAX4715/MAX4716の最大オン抵抗(RON)は0.4Ωで、RON平坦性は0.1Ωです。+3V単一電源で動作している場合のディジタルロジック入力は+1.8V CMOSコンパチブルです。
MAX4715はMAX4594とピンコンパチブルで、MAX4716はMAX4595とピンコンパチブルです。MAX4715/MAX4716は5ピンSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4715EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4715EXK+T | 5-SC70-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max4715に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める