MAX4700
製造中1.25Ω、デュアル、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.45
製品の詳細
- 低オン抵抗:1.25Ω (max)
- チャネル間の保証RONマッチング:0.3Ω (max)
- 指定信号範囲でのRON平坦性の保証:0.3Ω (max)
- レイルトゥレイル信号処理
- ブレーク・ビフォ・メイクの保証(MAX4700)
- 単一電源動作:+4.5V~+36V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSコンパチブル制御入力
- ESD耐圧:2kV、min (3015.7法)
MAX4680/MAX4690/MAX4700は、1.25Ω (max)の低オン抵抗を特長とするデュアルアナログスイッチです。スイッチ間のオン抵抗は0.3Ω (max)にマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(0.3Ω、max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を処理でき、オフリーク電流は+85℃で僅か5nA (max)です。これらのアナログスイッチは低歪のアプリケーションに理想的で、自動テスト機器または電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて機械リレーよりも望ましい解決法となっています。また、消費電力およびボード面積が小さく、機械リレーよりも高い信頼性を誇ります。
MAX4680には2つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4690には2つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX4700には1つのNCおよび1つのNOスイッチがあり、ブレーク・ビフォ・メイクのスイッチングを保証します。
これらの製品は、+4.5V~+36Vの単一電源、または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。個別のロジック電源端子により、全ての電源電圧範囲での動作におけるTTL/CMOSロジックコンパチビリティを保証しています。
アプリケーション
- 通信システム
- データ収集
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4700CAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4700CAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4700CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4700EAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4700EAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4700EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4700EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める