MAX4698
35Ω、低電圧、SPST/SPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ
Viewing:
製品の詳細
- 6-Bump, 0.5mm Pitch, UCSP
- RON
- 35Ω max (+3V Supply)
- 20Ω max (+5V Supply)
- 2Ω max RON Match Between Channels
- 13Ω max RON Flatness Over Signal Range
- Low Leakage Currents Over Temperature
- 1nA (max) at TA = +25°C
- Fast Switching: tON = 80ns, tOFF = 25ns
- Guaranteed Break-Before-Make (MAX4698)
- +2.0V to +5.5V Single-Supply Operation
- Rail-to-Rail® Signal Handling
- Low Crosstalk: -75dB (100kHz)
- High Off-Isolation: -75dB (100kHz)
- 1.8V CMOS Logic Compatible
- -3dB Bandwidth: >200MHz
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- ハードドライブ
- モデム
- MP3プレーヤー
- PCMCIAカード
- リレーの代替
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4698に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める