MAX4670
製造中止高集積T1/E1/J1短距離および長距離保護スイッチ
製品の詳細
- 単一電源電圧:+3.3V
- クワッドDPDT/オクタルSPDTスイッチが2個のT1/E1/J1ポートをサポート
- 低RON
- 送信パス:0.7Ω (typ)、受信パス:5Ω (typ)
- 低CON/COFF
- 送信パス:60pF/40pF (typ)
- 受信パス:24pF/12pF (typ)
- チップのサージからの保護
- IEC 61000-4-5 (8µs~20µsのサージ)
- クラス2 (±1kV)
- クロストーク/オフアイソレーション:-70dB (typ) (3MHzの場合)
- 小型32ピンTDFNパッケージ
MAX4670は、1+1およびN+1ラインカード冗長アプリケーション用の高集積T1/E1/J1アナログ保護スイッチです。このスイッチは、単一パッケージに8個のSPDTスイッチを内蔵して、2個のT1/E1/J1ポートを保護します。このスイッチは、T1/E1/J1の長距離および短距離アプリケーションにおけるハイリターンロスとパルステンプレート性能に最適化されています。この製品は、短距離建物内アプリケーション用のチップ側サージ保護機能を備えています。
MAX4670は、2個のダイオードアレイや2個のトランジェント電圧抑制回路(TVS)および4個のデュアルSPDTリレーに取って代わり、基板面積を大幅に縮小し、PCBの配線を容易にします。MAX4670のピン配置はT1/E1/J1アプリケーションを対象にしているため、標準的なライントランスやラインインタフェースユニット(LIU)とのインタフェース時にレイアウトが容易になります。
MAX4670は、LIUトランスミッタ出力とのインタフェース用の、60pF/40pFのオン/オフキャパシタンスを備える1.0Ω (max)のオン抵抗スイッチを4個内蔵しています。また、MAX4670は、LIUレシーバ入力とのインタフェース用の、24pF/12pFの低オン/オフキャパシタンスを備える10Ω (max)のオン抵抗を備えたスイッチも4個内蔵しています。全スイッチをシステムの保護バスに接続するアクティブローSWITCH入力とともに、4個のロジック入力で受信/送信ペアを制御します。
MAX4670は+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作し、放熱特性を高めた32ピンTQFNパッケージで提供されます。MAX4670は、-40℃~+85℃の動作温度範囲での動作が保証されています。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
max4670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める