MAX4625
製造中1Ω、低電圧、単一電源、SPDTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.92
製品の詳細
- 低RON
- +5Vにおいて1Ω (max)
- +3Vにおいて2Ω (max)
- RON平坦性:0.12Ω (max、+5V)
- 過電流保護
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- パッケージ:SOT23
- 高速スイッチング:tON = 50ns (max)、tOFF = 50ns (max)
- +5VにおいてTTLロジックコンパチブル
- MAX4544とピンコンパチブル
- ブレーク・ビフォ・メークを保証(MAX4624)
- メーク・ビフォ・ブレークを保証(MAX4625)
MAX4624/MAX4625は、+1.8V~+5.5V単一電源で動作するように設計された低オン抵抗、低電圧、単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。MAX4624はブレーク・ビフォ・メークスイッチング、MAX4625はメーク・ビフォ・ブレークスイッチングに備えています。また、これらの素子は高速スイッチング(tON = 50ns max、tOFF = 50ns max)も備えています。
+5V電源で駆動された場合、MAX4624/MAX4625はオン抵抗(RON)が1Ω (max)、RONマッチングおよび平坦性が0.12Ω (max)となっています。+5V単一電源を使用した場合、ディジタルロジック入力はTTLコンパチブルです。また、これらのスイッチは短絡および過剰負荷による損傷を防ぐために、過電流保護機能を備えています。
MAX4624/MAX4625はMAX4544とピンコンパチブルであり、省スペースの標準6ピンSOT23パッケージと高さ1.0mmの薄型SOTパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4625EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4625EUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4625EZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
MAX4625EZT+T | 6-TSOT-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4625EUT+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4625に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める