MAX4619
製造中高速、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
Viewing:
製品の詳細
- 高速スイッチング
- tON:15ns
- tOFF:10ns
- 工業標準の74HC4051/74HC4052/74HC4053およびMAX4581/MAX4582/MAX4583とピンコンパチブル
- 保証オン抵抗
- 10Ω max (+5V電源)
- 20Ω max (+3V電源)
- チャネル間のオン抵抗マッチング1Ωを保証(+5V単一電源)
- 保証低オフリーク電流:1nA (+25℃)
- 保証低オンリーク電流:1nA (+25℃)
- 単一電源:+2V~+5.5V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 低クロストーク:< -96dB
- 高オフアイソレーション:< -93dB
- 低歪み:< 0.017% (600Ω)
MAX4617/MAX4618/MAX4619は、8チャネルマルチプレクサ(MAX4617)、2つの4チャネルマルチプレクサ(MAX4618)および3つの単極/双投(SPDT)スイッチ(MAX4619)として構成された高速低電圧CMOSアナログICです。
これらのCMOSデバイスは、+2V~+5.5V単一電源で連続動作することができます。各スイッチはレール・ツー・レールアナログ信号に対応しています。オフリーク電流はTA = +25℃で僅か1nA、TA = +85℃で10nAです。
+5V単一電源を使用している場合、デジタル入力のロジックスレッショルドは0.8V~2.4Vとなり、TTL/CMOSロジックコンパチビリティが保証されます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 低電圧データ収集
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4619CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4619CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4619CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4619CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4619CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4619ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4619ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4619EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4619EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4619CUE+ | 製造中 | |
MAX4619CUE+T | 製造中 | |
MAX4619EUE+ | 製造中 | |
MAX4619EUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4619に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める