MAX4610
製造中低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
Viewing:
製品の詳細
- 自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で提供
- 保証されたオン抵抗
- 5V電源:100Ω (max)
- 12V電源:46Ω (max)
- チャネル間のマッチング:4Ω (max)保証
- 全信号範囲での平坦性:18Ω (max)保証
- 全温度範囲のオフリーク電流
- TA = +85℃において2nA以下
- ESD保護:2kV以上(3015.7法)
- レイルトゥレイル信号に対応
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4610/MAX4611/MAX4612は、クワッド、低電圧、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。オン抵抗(100Ω max)のスイッチ間マッチングは4Ω (max)で、平坦性は特定信号範囲において4Ω (max)です。各スイッチは、V+~GNDのアナログ信号レベルを扱うことができます。最大オフリーク電流はTA = +25℃で僅か1nA、TA = +85℃で2nAとなっています。
MAX4610は4つのノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4611は4つのノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX4612は、2つのNOスイッチおよび2つのNCスイッチを備えています。これらのCMOSスイッチは、+2V~+12Vの単一電源で動作します。全てのディジタル入力のロジックスレッショルドが+0.8Vおよび+2.4Vであるため、+5V単一電源を使用した場合にTTL/CMOSロジックコンパチビリティが保証されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4610CPD+ | 14-PDIP-300_MIL | ||
MAX4610CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4610CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4610CUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4610CUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4610ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4610ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4610ESD+TG074 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4610EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4610EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4610CSD+ | 製造中 | |
MAX4610ESD+ | 製造中 | |
MAX4610ESD+T | 製造中 | |
MAX4610ESD+TG074 | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX4610CSD+T | 製造中 | |
5 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
MAX4610CUD+ | 製造中 | |
MAX4610CUD+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4610ESD+ | 製造中 | |
MAX4610ESD+T | 製造中 | |
MAX4610ESD+TG074 | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4610EUD+ | 製造中 | |
MAX4610EUD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める