MAX4601
製造中2.5Ω、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.62
製品の詳細
- 低オン抵抗:2.5Ω (max)
- チャネル間のRONマッチング:0.5Ω (max)を保証
- 全信号範囲のRON平坦性:0.5Ω (max)
- レイルトゥレイル信号に対応
- ESD保護:2000V以上を保証(3015.7法)
- 単一電源動作:+4.5V~+36V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSコンパチブルの制御入力
MAX4601/MAX4602/MAX4603は2.5Ω (max)の低オン抵抗クワッドアナログスイッチです。オン抵抗はスイッチ間で0.5Ω (max)にマッチングされており、全信号範囲にわたって平坦(0.5Ω、max)です。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を扱うことができ、オフリーク電流はTA = +85℃で僅か2.5nAです。これらのアナログスイッチは低歪みアプリケーションに最適です。機械的リレーに比べて必要な電力が小さく、ボードスペースが小さく、また信頼性が高いため、自動試験機器あるいは電流スイッチングを必要とするアプリケーションにおいて、機械的リレーよりも優れた解決法を提供します。
MAX4601は4つのNC (ノーマリクローズ)スイッチ、MAX4602は4つのNO (ノーマリオープン)スイッチ、およびMAX4603は2つのNC (ノーマリクローズ)および2つのNO (ノーマリオープン)スイッチを備えています。
これらのスイッチは+4.5V~+36Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。±15Vデュアル電源または+12V単一電源を使用した場合、いずれのディジタル入力でもロジックスレッショルドが+0.8Vおよび+2.4Vとなり、TTL/CMOSロジックへのコンパチビリティが保証されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4601CAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4601CAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4601CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4601CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4601CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4601EAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4601EAE+T | 16-SSOP-5.3_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4601に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める