MAX4598
製造中低電圧、シングルエンド8チャネル/差動4チャネルコンビネーションマルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.00
Viewing:
製品の詳細
- V+およびGNDを出力チャネルにスイッチング可能
- オン抵抗:75Ω (max)
- シングルエンドまたは差動動作
- チャージインジェクション:2pC (typ)
- ラッチ付またはラッチなしの動作
- ±5V電源動作時にTTLコンパチブル入力
- レイルトゥレイルアナログ信号に対応
MAX4598低電圧CMOSアナログICは設定可能なシングルエンド8チャネル/差動4チャネルマルチプレクサです。入力チャネルに加えて、V+とGNDの両方を出力チャネルにスイッチングすることができるため、電源電圧の監視が可能です。MAX4598は+2.7V~+12V単一電源または±6Vデュアル電源で動作します。本製品は±5Vまたは+5V単一電源動作時に、低オン抵抗(75Ω max)およびTTLロジック入力コンパチブルです。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号に対応しています。MAX4598は標準マルチプレクサおよびアドレスラインをストローブする「ラッチ可能な」マルチプレクサという2つの動作モードを備えています。オフリーク電流はTA = +25℃で僅か0.1nA、TA = +85℃で2nAです。ESD保護は3015.7法で2kV以上です
MAX4598は小型20ピンSSOP、SOおよびDIPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- ADCシステム
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- バッテリ駆動アプリケーション
- ネットワーキング
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4598CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4598EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4598EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4598に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める