MAX4582
製造中低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
Viewing:
製品の詳細
- MAX4582はAEC-Q100認定バージョンで入手可能
- 車載用温度範囲:-40℃~+125℃
- オン抵抗:
- 80Ω保証(±5V電源)
- 150Ω保証(+5V単一電源)
- チャネル間のオン抵抗マッチング保証
- 低オフリーク電流:+25℃で1nA保証
- 低オンリーク電流:+25℃で1nA保証
- 単一電源動作(+2V~+12V)
- デュアル電源動作(±2V~±6V)
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 低歪み:0.02%以下(600Ω)
- 低クロストーク:-96dB以下(50Ω、MAX4582)
- 高オフアイソレーション:-74dB以下(50Ω)
MAX4581/MAX4582/MAX4583は、1つの8チャネルマルチプレクサ(MAX4581)、2つの4チャネルマルチプレクサ(MAX4582)、および3つの単極/双投(SPDT)スイッチ(MAX4583)として構成された低電圧CMOSアナログICです。
これらのCMOSデバイスは、±2V~±6Vのデュアル電源または+2V~+12Vの単一電源で連続動作します。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は+25℃で僅か1nA、+85℃で5nAです。
デジタル入力は全て0.8V~2.4Vのロジックスレッショルドを備えているため、+5V単一電源または±5Vデュアル電源の使用時は、TTL/CMOSロジックとの互換性が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- 車載用
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4582AUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4582AUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4582CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4582CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4582CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4582CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4582CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4582CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4582CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4582EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4582EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4582ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4582ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4582EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4582EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める