MAX4503
製造中低電圧、デュアル電源、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:SOT23-5
- ±1V~±6Vのデュアル電源動作
- オン抵抗:250Ω保証(±5V電源)
- 低オフリーク電流:
- +25℃で1nA保証
- +85℃で10nA保証
- 低オンリーク電流:
- +25℃で2nA保証
- +85℃で20nA保証
- 低チャージインジェクション:10pC max
- 高速スイッチング:tON = 150ns、tOFF = 100ns
- 入力はCMOSロジックコンパチブル
MAX4503/MAX4504は、低電圧のデュアル電源単極/単投(SPST) CMOSアナログスイッチです。MAX4503はノーマリオープン(NO)、MAX4504はノーマリクローズ(NC)です。
これらのCMOSスイッチは、±1V~±6Vのデュアル電源で連続動作します。各スイッチは、電源電圧範囲内のアナログ信号を扱うことができます。最大オフリーク電流は+25℃で僅か1nA、+85℃で10nAです。
±5V電源を使用した場合、ディジタル入力はCMOSロジックレベルにコンパチブルです。独創的な入力アーキテクチャにより、グランドピンなしでこの特長を実現しています。
これらに相当する単一電源のピンコンパチブル製品としてはMAX4501/MAX4502をご使用ください。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4503CUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4503CUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4503EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4503EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX4503CUK+ | 製造中 | |
MAX4503CUK+T | 製造中 | |
MAX4503EUK+ | 製造中 | |
MAX4503EUK+T | 製造中 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4503CUK+ | 製造中 | |
MAX4503EUK+ | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4503CUK+ | 製造中 | |
MAX4503CUK+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX4503CUK+T | 製造中 | |
MAX4503EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4503に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める