MAX44294
36V、シングル/デュアル/クワッド、ローノイズアンプ、最大オフセットドリフト0.5µV/℃
クラス最小のオフセットドリフト、比類のない±8kVのESD保護とラッチアップ耐性を提供
製品の詳細
- 低入力ノイズと広帯域幅によって高精度ADCを駆動
- 低入力ノイズ:4.9nV/
- 利得帯域幅積:10MHz
- 低入力ノイズ:4.9nV/
- 低入力オフセットによって全温度範囲で高精度の結果を確保
- 低入力オフセット電圧:125µV (max)
- オフセットドリフト:0.5µV/℃ (max)
- 電力バジェットを超えることのない1.2mAの低自己消費電流(チャネル当り)
- ESD保護によって堅牢なフロントエンドを提供
- ヒューマンボディモデル:±8kV
- デバイス帯電モデル:±1kV
- 高電圧フロントエンド用の広い電源範囲
- 電源範囲:4.5V~36V単一または±2.25V~±18Vデュアル
- 8ピンµMAXパッケージによって基板スペースを節約
MAX44291/MAX44292/MAX44294は、シングル/デュアル/クワッドのローノイズ高精度オペアンプです。低オフセットおよび低ノイズ仕様と広電源範囲によって、MAX44291/MAX44292/MAX44294はセンサーインタフェース、ループ給電システム、およびさまざまなタイプの医療およびデータ収集計測器に最適です。
MAX44291/MAX44292/MAX44294は、4.5V~36Vの単一電源または±2.25V~±18Vのデュアル電源からの広い電源電圧範囲で動作し、消費電流はわずか1.2mA/チャネル(typ)です。MAX44291はシャットダウン入力を備え、シャットダウンモードでは消費電流が1µA/チャネル(typ)に低減します。
レール・ツー・レールの出力振幅は、低電源電圧の場合でも高分解能ADCの駆動時にダイナミックレンジを最大化します。これらのデバイスは、10MHzの利得帯域幅積を実現しています。
MAX44291/MAX44292/MAX44294は8ピンµMAX® (シングル)、8ピンSO (デュアル)、および14ピンSO (クワッド)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 計測
- ポータブルロジックコントローラ
- センサインタフェース
- 試験および測定システム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX44294に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める