MAX4372F

低コスト、UCSP/SOT23、マイクロパワー、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低コストのコンパクトな電流検出ソリューション
  • 消費電流:30µA
  • 電源電圧:2.7V~28V
  • フルスケール精度:0.18%
  • 入力オフセット電圧:0.3mV
  • 低出力インピーダンス:1.5Ω
  • 3つの利得バージョンが入手可能
    • 20V/V (MAX4372T)
    • 50V/V (MAX4372F)
    • 100V/V (MAX4372H)
  • +2V~+28Vの高精度コモンモードレンジ、0Vまで機能、電源電圧から独立
  • パッケージ:省スペース5ピンSOT23および3 x 2 UCSP™ (1mm x 1.5mm)
MAX4372F
低コスト、UCSP/SOT23、マイクロパワー、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9928EVKIT

MAX9928F、MAX9929F、およびMAX4372の評価キット

機能と利点

  • 高精度のリアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:-0.1V~+28V
  • MAX9928F、MAX9929F、およびMAX4372を評価
  • VOS:0.4mV以下、利得誤差:1%以下
  • SIGNビットによって充電/放電電流フローを表示
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9928の評価キット(EVキット)は、VOSが400µV以下および利得誤差が1.0%以下の高精度仕様を実現する、片/双方向、ハイサイド電流検出アンプのMAX9928を評価する実証済みの設計を提供します。このEVキットは、1mm x 1.5mm x 0.6mmの超小型、6ピンUCSP™パッケージで提供されるMAX9928Fを検証します。MAX9928は、8ピンµMAX®でも提供されますが、このパッケージはこのEVキットと互換性がありません。

MAX9928のEVキットのPCBは、MAX9928FABT+ (5µA/mV利得バージョン)が実装されています。また、MAX9928のEVキットは、MAX9929F (50V/V)の評価にも使用可能です。このEVキットは、フットプリントコンパチブルのUCSPパッケージのMAX4372の評価にも使用可能です。ピンコンパチブルのMAX9929FABT+デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 汎用システム/基板レベル電流監視
  • ポータブル/バッテリ駆動システムにおける充電/放電電流の監視
  • ノートブックコンピュータ
  • 高精度電流源
  • スマートバッテリパック/チャージャ
  • スマートセルフォン
  • スーパーキャパシタ充電/放電

MAX9928EVKIT
MAX9928F、MAX9929F、およびMAX4372の評価キット

最新のディスカッション

MAX4372Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品