MAX4107
350MHz、超低ノイズオペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- -3dB帯域幅:350MHz (MAX4106)
- スルーレート(MAX4106):275V/µs
- スルーレート(MAX4107):500V/µs
- セトリング時間 (0.01%):18ns
- 電圧ノイズ:0.75nV/√Hz
- 高出力電流:80mA
MAX4106/MAX4107は、高速性能と超低ノイズ特性を兼ね備えたオペアンプです。MAX4106は5V/V以上の閉ループゲイン用に補償され、MAX4107は10V/V以上の閉ループゲインで安定しています。
MAX4106/MAX4107は消費電流が僅か15mAで、それぞれ350MHzおよび300MHzの帯域幅を提供します。ノイズが0.75nV/√Hzと非常に低く、また、低歪み構造であるために、5MHzでのスプリアスフリーのダイナミックレンジ(SFDR)は63dBとなっています。
これらの高速オペアンプは出力電圧スイングが±3.2Vと広く、電流駆動能力も80mAと高くなっています。
アプリケーション
- アクティブフィルタ
- 高性能レシーバ
- 低ノイズプリアンプ
- パルス/RFアンプ
- 超低ノイズADCプリアンプ
- 超音波
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める