MAX4103
250MHz、放送品質、低電力ビデオオペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- -3dB帯域幅:250MHz (MAX4102)
- -3dB帯域幅:180MHz (MAX4103)
- ユニティゲイン安定(MAX4102)
- スルーレート:350V/µs
- 超低微分利得/位相(RL = 150Ω)
- MAX4102:0.002%/0.002°
- MAX4103:0.008%/0.003°
- 低歪み(SFDR 5MHz):-78dBc
- 開ループ利得:100dB
- 高出力駆動能力:80mA
- 低電力:消費電流5mA
MAX4102/MAX4103は、高速性能と超低微分利得/位相を兼ね備えたオペアンプで、消費電流は僅か5mAです。MAX4102はユニティゲイン安定用に補償されており、MAX4103は2V/V以上の閉ループ利得(AVCL)用に補償されています。
-3dB帯域幅はMAX4102が250MHz、MAX4103が180MHzです。微分利得および微分位相はMAX4102が0.002%/0.002°、MAX4103が0.008%/0.003°と極めて低いため、コンポジットビデオアプリケーションに最適です。
これらの高速オペアンプは出力電圧スイングが±3.4V (RL = 100Ω)と大きく、電流駆動能力は80mAです。
アプリケーション
- ADC/DACアンプ
- ブロードバンドおよび高精細TVシステム
- パルス/RFアンプ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める