MAX4100
500MHz、低電力オペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- ユニティゲイン帯域幅(MAX4100):500MHz
- -3dB帯域幅(AVCL = 2V/V、MAX4101):200MHz
- 利得平坦性(0.1dB、MAX4100):65MHz
- スルーレート:250V/µs
- 差動利得/位相:0.06%/0.04°
- 高出力ドライブ:80mA
- 低電力:5mAの消費電流
- 高速セトリング時間:
- 0.1%まで18ns
- 0.01%まで35ns
オペアンプMAX4100/MAX4101は超高速性能と低電力動作を組み合わせています。MAX4100はユニティゲイン安定用に補償されており、MAX4101は閉ループ利得(AVCL)が2V/V以上のアプリケーションで安定性が補償されています。
MAX4100/MAX4101は消費電流がわずか5mAで500MHzのユニティゲイン帯域幅(MAX4100)または200MHzの-3dB帯域幅(MAX4101)を提供しスルーレートは250V/µsです。
これらの高速オペアンプは出力電圧スイングが±3.5Vと広く、電流駆動能力も80mAと大きくなっています。
アプリケーション
- アクティブフィルタ
- ADCバッファ
- ガンマカメラ
- ポータブル計測機器
- 超音波
- ビデオケーブルドライバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める