MAX4090A
同期チップクランプおよび150nAシャットダウン電流付き、3V/5V、6dBビデオバッファ
同期チップクランプおよび150nAシャットダウン電流付き、3V/5V、6dBビデオバッファ
製品の詳細
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- 入力同期チップクランプ
- DC結合出力
- 低電力シャットダウンモードによって、消費電流を150nAに低減
- 省スペースSOT23、SC70、およびµDFNパッケージで入手可能
同期チップクランプ、および低電力シャットダウンモード付き3V/5V、6dBビデオバッファのMAX4090は、小型SOT23、SC70、およびµDFNパッケージで提供されます。MAX4090は、ディジタルスチールカメラ、ポータブルDVDプレイヤ、ディジタルカムコーダ、PDA、ビデオ対応携帯電話、ポータブルゲームシステム、ノートブックコンピュータなど、ポータブルビデオアプリケーション用DC結合の150Ω逆終端ビデオ負荷の駆動用として設計されています。入力クランプは、出力のビデオ波形位置を定め、MAX4090をDC結合出力ドライバとして使用することができます。
MAX4090は、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流はわずか6.5mAです。低電力シャットダウンモードでは、消費電流が150nAに減少するため、MAX4090は低電圧バッテリ駆動のビデオアプリケーションに最適です。
MAX4090は、小型6ピンSOT23、SC70、およびµDFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)、および自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルカムコーダ/テレビ/スチルカメラ
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブルビデオ/ゲームシステム/DVDプレーヤー
- ポータブル/フラットパネルディスプレイ
- ビデオ対応携帯電話
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ビデオ オペアンプ 7 | ||
MAX4450 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付 |
MAX4380 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
MAX4390 | 製造中 | 超小型、低コスト、85MHzオペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
MAX4389 | 製造中 | 超小型、低コスト、85MHzオペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
MAX4412 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、低電力、超小型、3V/5V、500MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4414 | 製造中 | 低電力、+3V/+5V、400MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付 |
MAX4452 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ |
最新のディスカッション
MAX4090Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める