MAX4073F
低コスト、SC70、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
製品の詳細
- 低コスト、コンパクト電流検出解決法
- 3つの利得バージョンが入手可能
- +20V/V (MAX4073T)
- +50V/V (MAX4073F)
- +100V/V (MAX4073H)
- フルスケール精度:±1.0%
- 消費電流:500µA
- 広帯域幅:1.8MHz
- 動作電源電圧:+3V~+28V
- 広いコモンモード範囲:+2V~+28V (電源電圧に依存しません)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:省スペース5ピンSC70
MAX4073は、低コストのハイサイド電流検出アンプです。利得設定抵抗を排除した電圧出力を備えているため、携帯電話、ノートブックコンピュータ、PDAおよびその他の電流監視を必要とする機器に最適です。ハイサイド電流監視はバッテリ駆動機器のグランド経路に干渉しないため、MAX4073はバッテリ駆動機器に特に適しています。入力同相電圧範囲は+2V~+28Vで、電源電圧には影響されません。MAX4073は帯域幅が1.8MHzと広いため、バッテリ充電器制御ループの中で使用するのに適しています。
3つの電圧利得バージョンおよびユーザ選択の外部検出抵抗により、フルスケール電流読取りが設定されます。その高度な集積化により、MAX4073はシンプルでコンパクトな電流検出解決法となっています。
MAX4073は+3V~+28Vの単一電源で動作し、消費電流は僅か0.5mAです。本デバイスは自動車用動作温度範囲(-40℃~+125℃)で仕様が測定されており、パッケージは省スペースの5ピンSC70 (SOT23の半分)で提供されています。
これと同様の6ピンSOT23デバイスで同相電圧範囲の広いもの(0~+28V)については、MAX4173データシートを参照して下さい。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max4073fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める