MAX4051
製造中低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ
ピンコンパチブル、業界標準、CMOSスイッチ
- 製品モデル
- 19
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
Viewing:
製品の詳細
- Pin Compatible with Industry-Standard 74HC4051/74HC4052/74HC4053
- Guaranteed On-Resistance: 100Ω with ±5V Supplies
- Guaranteed Match Between Channels:
- 6Ω (MAX4051A—MAX4053A)
- 12Ω (MAX4051—MAX4053)
- Guaranteed Low Off-Leakage Currents:
- 0.1nA at +25°C (MAX4051A—MAX4053A)
- 1nA at +25°C (MAX4051—MAX4053)
- Guaranteed Low On-Leakage Currents:
- 0.1nA at +25°C (MAX4051A—MAX4053A)
- 1nA at +25°C (MAX4051—MAX4053)
- Single-Supply Operation from +2.0V to +16V Dual-Supply Operation from ±2.7V to ±8V
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- Low Distortion: < 0.04% (600Ω)
- Low Crosstalk: < -90dB (50Ω)
- High Off-Isolation: < -90dB (50Ω)
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4051ACEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051ACEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051ACPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4051ACSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051ACSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051AESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051AESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4051CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4051EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4051ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4051ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 28, 2020 - 1746R ASSEMBLY |
||
MAX4051ACEE+ | 製造中 | |
MAX4051ACEE+T | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4051ACSE+ | 製造中 | |
MAX4051ACSE+T | 製造中 | |
MAX4051AESE+ | 製造中 | |
MAX4051AESE+T | 製造中 | |
MAX4051CSE+ | 製造中 | |
MAX4051CSE+T | 製造中 | |
MAX4051ESE+ | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4051ACSE+ | 製造中 | |
MAX4051ACSE+T | 製造中 | |
MAX4051AESE+ | 製造中 | |
MAX4051AESE+T | 製造中 | |
1 16, 2019 - 1746A ASSEMBLY |
||
MAX4051AEEE+ | 製造中 | |
MAX4051AEEE+T | 製造中 | |
MAX4051EEE+ | 製造中 | |
MAX4051EEE+T | 製造中 | |
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX4051CEE+ | 製造中 | |
MAX4051CEE+T | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX4051ESE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
LM4040 | 製造中 | 精度向上型マイクロパワーシャント電圧リファレンス、複数の逆方向ブレークダウン電圧 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4051A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
max4051に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める