MAX4027
225MHz、トリプル、2チャネルビデオマルチプレクサアンプ
製品の詳細
- 卓越したビデオ特性
- 小信号0.1dB利得平坦性:75MHz
- 大信号0.1dBの利得平坦性:62MHz
- 微分利得/位相誤差:0.012%/0.014°
- 解像度:VGA~UXGA
- 高速
- 200MHz、2VP-P、-3dB帯域幅
- スルーレート:1100V/µs
- セトリングタイム:15ns (0.1%まで)
- 2V/Vの内部利得により出力バック終端を補償
- 高速スイッチング
- チャネルスイッチング時間:15ns
- スイッチングトランジェント:260mVP-P
- 2つのバック終端ビデオ負荷を駆動
- ハイインピーダンス出力ディセーブル
MAX4027は、バック終端されたビデオ負荷を2つまで駆動することができるトリプル、広帯域、2チャネル、非反転利得2のマルチプレクサビデオアンプです。MAX4027は、200MHzの-3dB大信号帯域幅を持つ利得2 (+6dB)に設定された電流モードフィードバックアンプを備えています。この製品は低い微分利得(0.012%)および位相誤差(0.014°)を備え、±5V電源で動作します。
MAX4027は、2pFの低入力キャパシタンス、わずか15nsのチャネル間スイッチング時間、および62MHzという広い0.1dB大信号帯域幅を持つため、放送およびグラフィックスビデオシステム用に最適です。出力ディセーブルによってハイインピーダンスを呈するため、信号源とのインタラクションを最小化することができ大規模なスイッチングアレイにMAX4027を使用することができます。MAX4027は-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、14ピンSOおよびTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 同軸ケーブルドライバ
- クロスポイント拡張
- エンタープライズクラス(ブレード)サーバ
- キーボード-ビデオ-マウス(KVM)
- ピクチャ・イン・ピクチャ(PIP)挿入
- VGAからUXGA (1600 x 1200)の解像度に対応
- ビデオソース選択(多重化)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
max4027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める