MAX4025
トリプルおよびクワッド、2:1ビデオマルチプレクサアンプ、固定および可変利得付
固定および設定可能な利得付き、トリプルおよびクワッド2:1ビデオマルチプレクサアンプ
製品の詳細
- +5V単一または±5Vデュアル電源動作
- -3dB帯域幅:260MHz (MAX4023/MAX4025)
- -3dB帯域幅:200MHz (MAX4024/MAX4026)
- スルーレート:363V/µs (MAX4024/MAX4026)
- チャネルスイッチング時間:25ns
- 超低スイッチングトランジェント:20mVP-P
- 微分利得/位相誤差:0.012%/0.05°
- 負レール電源電圧を含んだ入力コモンモード範囲(MAX4023/MAX4025)
- 低電力ディセーブルモード
- 省スペース14ピンTSSOPおよび16ピンQSOPパッケージ
電圧フィードバックマルチプレクサアンプのMAX4023~MAX4026ファミリは、低グリッチスイッチングと利得が固定または可変の優れたビデオ仕様を兼ね備えています。トリプル/クワッド2:1マルチプレクサのMAX4024/MAX4026は、固定利得が+2のアンプを備えています。トリプル/クワッド2:1マルチプレクサのMAX4023/MAX4025は、ユニティゲイン安定に最適化された可変利得アンプを備えています。すべてのデバイスは、チャネルスイッチング時間が25nsで、スイッチングトランジェントが10mVP-Pと小さいため、高速ビデオスイッチングアプリケーションに最適です。これらのデバイスは、+4.5V~+11V単一電源または±2.25V~±5.5Vデュアル電源で動作し、入力コモンモード電圧範囲が負電源レールまで拡張されています。低電力ディセーブルモードでは、出力がハイインピーダンス状態になります。
MAX4023/MAX4025は、-3dB帯域幅が260MHz、スルーレートが最大330V/µsで、長いケーブル等化を行なうために利得が可変です。MAX4024/MAX4026は、-3dB帯域幅が200MHz、スルーレートが363V/µsで、短いバック終端ケーブルの駆動に使用され、利得が固定(+2)です。MAX4023/MAX4025の内蔵アンプは、全出力電圧範囲で開ループ出力インピーダンスがわずか18Ωに保たれ、ほとんどのレイルトゥレイルアンプの標準的負荷において利得誤差と帯域変動が最小限に抑えられます。これらのデバイスは、放送用ビデオアプリケーションに最適で、微分利得と位相誤差はそれぞれ0.07%と0.07°です。
アプリケーション
- ブロードバンドビデオ
- 車載用ナビゲーション/エンタテイメント
- ノートブックコンピュータ
- セキュリティシステム
- サーバ
- セットトップボックス
- ビデオクロスポイント切替
- ビデオプロジェクタ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max4025に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める