MAX3981
3.125Gbps XAUIクワッドケーブルイコライザ
Viewing:
製品の詳細
- 4つの差動ディジタルデータ「レーン」 (3.125Gbpsにて)
- 平衡ケーブルを最長10m (33ft)に延長
- レシーバ等化による符号間干渉(ISI)の低減
- 低電力、チャネル当たり175mW
- スタンバイモード—パワーダウン状態
- 3.3V単一電源
- 信号検出
クワッドイコライザのMAX3981は、3.125Gbpsデータレートの4 「レーン」ディジタルNRZデータに対して伝送媒体損失を1パッケージで補正します。このデバイスは、シャーシ間相互通信で発生するノイズとジッタを減衰させる必要のある10ギガビットイーサネットアプリケーション用に最適化されています。XAUIインタフェース用のIEEE-802.3aeをサポートする際にMAX3981は距離の長いバックプレーンアプリケーションにおいて、安価な平衡ケーブルを使用することによって適宜XAUIレーンを10m (33ft)まで延長することができます。
このイコライザは、100Ωの差動CMLデータ入出力を備えています。
MAX3981は44ピン、放熱パッド付QFNパッケージで提供されます。MAX3981は3.3Vでの消費電力がわずか700mW (チャネル当たり175mW)です。
アプリケーション
- IEEE-802.3ae XAUIインタフェース(3.125Gbps)
- InfiniBand® (2.5Gbps)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max3981に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める