MAX3971

+3.3V、10.3Gbpsリミティングアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • +3.3V単一電源
  • 消費電力:155mW
  • 入力感度:9.5mVP-P
  • 入力過負荷:800mVP-P
  • 確定的ジッタ:3.4psP-P
  • ダイおよび4mm x 4mmのQFNパッケージ
  • 出力ディセーブル機能
MAX3971
+3.3V、10.3Gbpsリミティングアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX3971EVKIT

MAX3971の評価キット

機能と利点

  • すべての高速入力および出力にSMAコネクタを装備
  • 完全実装および試験済み
  • 3.3V単一電源動作
  • 製品詳細

    MAX3971の評価キット(EVキット)は、10.3GbpsリミティングアンプのMAX3971の評価作業を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3971に対する50Ω制御インピーダンス接続のSMAコネクタがすべてのデータ入力および出力ポートから高速テスト機器への接続を容易にします。

    MAX3971EVKIT
    MAX3971の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品