MAX3966
新規設計には非推奨プログラマブル・プリバイアス電圧付き、LEDドライバ
Viewing:
製品の詳細
- Programmable LED Prebias Voltage
- Single +3V to +5.5V Power Supply
- Complementary Output Reduces Supply Noise
- Adjustable Modulation Current
- Adjustable Temperature Compensation
- Available in 16-Pin/24-Pin QSOP or Die
アプリケーション
- 155Mbps ATM
- 266Mbpsファイバチャネル
- ESCON
- 高速イーサネット
- FDDI
- マルチモードLEDトランスミッタ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max3966に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める