MAX394
製造中低電圧、クワッド、SPDT、CMOSアナログスイッチ、MAX333Aを置換え
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.47
製品の詳細
- 低オン抵抗:< 17Ω typ (35Ω max)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:2Ω以下を保証
- 全アナログ信号範囲でのオン抵抗フラットネス:Δ4Ω以下を保証
- チャージインジェクション:10pC以下を保証
- オフチャネルリーク電流:2.5nA以下(+85℃)を保証
- ESD保護:2000V以上を保証(3015.7法)
- 単一電源動作:+2.7V~+15V
- デュアル電源動作:±2.7V~±8V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- アナログ信号範囲:電源電圧範囲
- MAX333、MAX333Aとピンコンパチブル
MAX394は、高精度、低電圧クワッド単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。4個の独立したスイッチは、±2.7V~±8Vのデュアル電源あるいは+2.7V~+15Vの単一電源で動作します。MAX394は低オン抵抗(35Ω以下)、2Ω以下のチャネル間マッチング、および全アナログ信号範囲でΔ4Ω以下の平坦性を保証しています。また、ブレーク・ビフォ・メークのスイッチング(10ns typ)機能を備え、ターンオフ時間は75ns以下、ターンオン時間は130ns以下です。MAX394は全入力がハイまたはローのときの自己消費電流が1µA以下と低いため、ポータブル機器に最適です。
このモノリシック、クワッドスイッチは、マキシムの低電圧シリコンゲートプロセスで製造されています。設計の改良により、超低チャージインジェクション(10pC)、低消費電力(10µW)、および2000V以上の静電放電(ESD)耐性が保証されています。
ロジック入力はTTLおよびCMOSコンパチブルで、+8Vまでの電源電圧では+0.8V~+2.4Vの範囲が保証されています。また電源電圧が+8Vを超える場合、入力は+0.8V~+4V (typ)です。ロジック入力およびスイッチングされるアナログ信号は、素子にダメージを与えることなく、電源電圧範囲まで可能です。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 通信システム
- ヘッドアップディスプレイ
- PBX、PABX
- ポータブル計測機器
- セットトップボックス
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX394CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX394CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX394EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX394EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX394EPP+ | 20-PDIP-300_MIL | ||
MAX394EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX394EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX394EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX394EWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める