MAX38903A
製造中1.7V~5.5VIN、1A低ノイズLDOリニアレギュレータ、TDFNおよびWLP
MAX38903A/B/C/D、低ノイズリニアレギュレータ、わずか7µVRMSで最大1Aの出力電流を供給
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.52
製品情報
- 柔軟な動作範囲を提供
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V
- 出力電流:1A (max)
- ドロップアウト:100mV (max、1A負荷時)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- ノイズを低減し精度を向上
- DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 出力ノイズ:7µVRMS (10Hz~100kHz)
- 動作消費電流:1200µA
- PSRR:70dB (10kHz時)
- 簡便な使用と堅牢な保護を実現
- アクティブ放電:800Ω (OUT)
- 安定出力容量:4µF (min)
- 設定可能なソフトスタートレート
- 過電流および過熱保護
- 出力-入力逆方向電流保護
- パワーOK出力
- サイズを小型化、信頼性を向上
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)および3 × 3ピンWLP (1.4mm × 1.4mm、0.4mmピッチ)
- 動作温度:-40℃~125℃
低ノイズ、リニアレギュレータのMAX38903A/B/C/Dは、最大1Aの出力電流を供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzの範囲でわずか7µVRMSです。
これらのレギュレータは広い入力電圧範囲で±1%の出力精度を維持し、最大負荷時に必要な入力-出力間ヘッドルームはわずか100mVです。無負荷時消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく1200µAです。MAX38903A/B/C/Dは800Ωのアクティブ放電を備えており出力コンデンサを迅速に放電します。
MAX38903Aは、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V、および5Vの9つの、端子選択可能な出力電圧を備えています。MAX38903B/Cの出力電圧は、2つの外付け抵抗を使用して0.6V~5.0Vの範囲の値に調整可能です。MAX38903BはアクティブハイのPOK信号も内蔵し、トラブルのない負荷起動が可能です。
MAX38903Dは50mVステップで0.7V~5Vの範囲で出荷時設定される出力電圧を備えています。すべてのバージョンで設定可能な出力ソフトスタートレート、出力過電流および熱過負荷保護を備えています。
MAX38903A/Bは10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、MAX38903C/Dは9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.4mm × 1.4mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- 通信システム、試験装置、医療機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX38903AATB+ | LFCSP | ||
| MAX38903AATB+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX38903AATB+ | 製造中 | |
| MAX38903AATB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX38903Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める