MAX3878
2.5Gbps、+3.3VクロックおよびデータリタイミングIC、垂直スレッショルド調整付
Viewing:
製品の詳細
- Exceeds ANSI, ITU, and Bellcore SONET/SDH Specifications
- Adjustable Input Threshold (±180mV)
- 10mVp-p to 1.2Vp-p Differential Input Range
- 540mW Power Dissipation (at +3.3V)
- Fully Integrated Clock Recovery and Data Retiming
- Optional Holdover Capability (Using External Reference Clock)
- 0.003UIRMS Clock Jitter Generation
- Tolerates >2000 Consecutive Identical Digits
- Additional 2.488Gbps Input for Diagnostic Loopback Testing
- Differential PECL or CML Data and Clock Outputs
- Loss-of-Signal Indicator
- Loss-of-Lock Indicator
アプリケーション
- コントローラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max3878に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める