MAX3867
+3.3V、2.5Gbps SDH/SONETレーザドライバ、自動パワー制御付
高性能レーザドライバ
製品の詳細
- 単一電源:+3.3Vまたは+5V
- 消費電流:62mA (+3.3V)
- 変調電流設定範囲:5mA~60mA
- バイアス電流設定範囲:1mA~100mA
- 立ち上がり/立ち下がり時間:90ps以下
- 自動平均パワーコンロール機能(異常モニタ付)
- ANSI, ITU, Bellcore SDH/SONET仕様に準拠
- イネーブル制御機能
MAX3867は最大2.5GbpsまでのSDH/SONETアプリケーション用、完全、+3.3V単一電源動作のレーザドライバです。このICは差動PECLデータおよびクロック入力を許容し、レーザ駆動の為のバイアスおよび変調電流を生成します。ラッチ同期入力は、クロック信号がない場合にバイパスすることができます。
自動パワーコンロール(APC)フィードバック回路の内蔵により、温度変化や経年使用にあっても平均レーザ出力の一定化が可能です。変調電流は5mAから60mAまで、またバイアス電流は1mAから100mAまで幅広く設定、プログラムできるため、SDH/SONETの各種アプリケーションに最適です。
MAX3867はイネーブル制御機能や、レーザのターンオン遅延を設定できるプログラマブル遅延起動回路を備えています。また異常モニタ出力機能も有し、APC回路が平均レーザ出力を維持できない時など異常検出を行えます。MAX3867は、小型の48ピンTQFPパッケージまたはダイスで提供されています。
アプリケーション
- 2.5Gbps光トランスミッタ
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- セクション再生器
- SONET/SDH伝送システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX3867に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める