MAX3747A
新規設計には非推奨155Mbps~3.2Gbps、低電力SFPリミティングアンプ
OC-3~OC-48同期光ネットワーク(SONET)、ファイバチャネル、およびギガビットイーサネット光レシーバ用のデータ量子化器として機能する、155Mbps~3.2Gbps、低電力SFPリミティングアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
製品の詳細
- Micrel SY88993Vとピンコンパチブル
- 155Mbps~3.2Gbpsで動作
- ゲイン:57dB以上
- BER:10-12以下(入力振幅2mVP-Pにおいて)
- 消費電流:18mA
- スレッショルドがプログラマブルなチャッタフリーLOS検出
- 出力DISABLE機能
- PECLコンパチブル入力
マルチレートリミティングアンプのMAX3747A/MAX3747Bは、OC-3~OC-48同期光ネットワーク(SONET)、ファイバチャネル、およびギガビットイーサネット光レシーバ用のデータ量子化器として機能します。これらの製品は、Micrel Semiconductor, Inc.製のSY88993Vとピンコンパチブルです。これらのアンプは、広範囲の入力電圧で動作し、エッジ速度が制御された一定レベルの電流モードロジック(CML)電圧を出力します。MAX3747A/MAX3747Bの出力電圧は800mVP-Pです。MAX3747Bは過負荷条件で向上されたLOS動作を備えます。
リミティングアンプのMAX3747A/MAX3747Bは、プログラマブルなロスオブシグナル(LOS)検出およびオプションのディセーブル機能(DISABLE)を備えています。出力ディセーブルは、スケルチを動作させるために使用することができます。
MAX3747A/MAX3747Bは、小型レシーバに最適な3mm、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 10G LX4トランシーバモジュール
- 1G/2GファイバチャネルSFF/SFP光トランシーバモジュール
- ギガビットイーサネットSFF/SFP光トランシーバモジュール
- マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFP光トランシーバモジュール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX3747AEUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX3747AEUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max3747aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める