MAX3711

製造中止

125Mbps~3.125Gbps、高集積リミティングアンプ/レーザドライバ、デュアルループパワー制御内蔵

製造品質と信頼性を向上するレーザ自動較正モード

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • モジュール製造を簡素化
    • 単一温度モジュール試験が可能
    • 生産レーザ自動較正モード
  • 性能を向上
    • APCループ内蔵(最大3.125Gbpsで動作)
    • ERCループ内蔵(最大2.7Gbpsで動作)
    • レシーバ感度:1.3mVP-P
  • 柔軟性
    • LVDS、LVPECL、およびCML対応の高速I/O
    • プログラム可能なI/O極性
    • 3線式デジタルインタフェース
  • 安全性と信頼性
    • FAULTマスクレジスタを備えたセーフティ機能内蔵
    • SFP MSAおよびSFF-8472のデジタル診断をサポート
    • BMONピンでレーザ出力またはBIAS電流を選択可能なアナログモニタ
MAX3711
125Mbps~3.125Gbps、高集積リミティングアンプ/レーザドライバ、デュアルループパワー制御内蔵
pdp-image-unavailable
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
MAX3711EVKIT

MAX3711の評価キット

機能と利点

  • デバイスのソフトウェア制御
  • 電源:USBまたは外部接続
  • TOSAパッケージのレーザに対応した接続部
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3711の評価キット(EVキット)は、デュアルループレーザドライバを内蔵した125Mbps~3.125Gbps高集積リミティングアンプであるMAX3711の電気的、光学的評価を実施することができる完全実装および試験済みのデモボードです。制御ソフトウェアは、同梱されたカードのUSBポートを介してEVキットと通信し、デバイスの全機能を簡単に制御することができます。このEVキットは、必要な電力すべてをUSBポートから供給可能です。また、USBポートで同梱のHFRD-46-1 USBドータカードに給電しつつ、3.3Vの外部電源によってデバイスに電力を供給することもできます。評価ボード上のレーザ接続部に、TOSAパッケージのレーザを取り付けることが可能です。

アプリケーション

  • CPRI/OBSAI SFP/SFFトランシーバ
  • CWDM SFPトランシーバ
  • イーサネットSFP/SFFトランシーバ
  • OC-3~OC-48 SFP/SFFトランシーバ

MAX3711EVKIT
MAX3711の評価キット

最新のディスカッション

max3711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品