MAX359
製造中フォルト保護、アナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.56
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX359CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX359CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX359CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX359EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX359EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX359EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX359MJE/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX359に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める