MAX34461
PMBus 16チャネル電圧モニタおよびシーケンサ
比類のないシーケンス、監視、および最大16 POL電源の「ブラックボックス」フォルトログを提供
製品の詳細
- 16チャネルの電源管理
- 電源電圧の測定と監視
- 高速な最小/最大スレッショルド超過検出
- リモートグランド検出による測定精度の向上
- クローズドループの自動マージニング
- 設定可能なアップ/ダウンシーケンシング
- 最大5つの温度センサーをサポート(内部 x 1/リモート x 4)
- すべての温度センサーの障害検出
- 多数のパラメータについてピークレベルと平均レベルをレポート
- PMBus™対応コマンドインタフェース
- バスタイムアウト機能を備えたI2C/SMBus対応シリアルバス
- 不揮発性のブラックボックス障害ロギングとデフォルト構成設定内蔵
- 並列デバイスによる拡張可能なチャネル動作
- 最大16個のGPO
- 外部クロック不要
- 電源電圧:3.0V~3.6V
MAX34461は、最大16個の電源を管理することができるシステムモニタです。この電源マネージャは電源出力電圧を監視し、ユーザー設定可能な過電圧および低電圧スレッショルドを常時チェックします。障害が検出された場合、このデバイスはシステムを正規の手順で自動的にシャットダウンします。このデバイスは、起動時にもパワーダウン時にも電源を任意の順序でシーケンシングすることができます。外付けの電流DACを追加した場合、このデバイスでユーザー設定可能な上下限レベルに対して電源出力電圧のクローズドループマージニングを実行可能です。このデバイスは内部温度センサーを内蔵し、最大4つの外部リモート温度センサーをサポートすることができます。一度設定されると、このデバイスはホストの指示がなくても自律的に動作することが可能です。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max34461に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める