MAX32566
製造中止低電力、FPU内蔵ARM Cortex-M4ベースのSOC、非接触トランシーバ内蔵
セキュアCortex-M4Fマイクロコントローラ、非接触インタフェースおよびXiP Quad SPI内蔵
製品の詳細
- 高効率マイクロコントローラによってバッテリ寿命を最適化
- 外付け24MHz水晶によって96MHzのシステムクロックに対応
- 高速Execute-in-Place SPI (SPIX)インタフェース、最大128MBの外付けフラッシュ
- システムSRAM:128kB
- スケーラブルなバッテリバックアップ:0/32/64/96/128kB
- スケーラブルな暗号化:0/32/64/96/128kB
- 複数の32ビットワードのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリ
- 3.0V/3.3V単一電源動作、LDO内蔵
- マルチモード、マルチ規格RF無線
- ISO 14443 Type A/BおよびEMV準拠の非接触インタフェース、トランシーバ内蔵
- セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
- パブリック鍵(公開鍵)ベースのセキュアブートローダ
- 外部コードメモリのリアルタイムAES復号および認証
- AES、DES、3DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
- RSA、DSA、およびECCに対応するモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
- 10ラインセキュアキーパッドコントローラ
- 真のハードウェア乱数発生器内蔵
- 最大6つの外部動的タンパーセンサーペア、個別のランダム動的パターン
- バッテリバックアップされたAES鍵の高速消去
- 環境およびマイクロプローブタンパーセンサー
- バッテリバックアップされたリアルタイムクロック
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
- 2つのISO 7816 UART
- 3つのUART
- 2つのSPI/I2Sポート
- 1つのI2Cコントローラ
- USB 2.0フルスピードデバイス、トランシーバ内蔵
- 4つの32ビットタイマー、PWM機能内蔵
- ウォッチドッグタイマおよび1つのウェイクアップタイマ
- 4入力、9ビットSAR ADC、4MS/sで動作
- 最大59の汎用入出力端子
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなソフトウェア保護を提供します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAX32566)は、モバイルペイメント用の新しい世代のトラステッド機器用のセキュアでコスト効率に優れたソリューションです。RF非接触無線によって、高速、高信頼性の通信を実現します。
FPU内蔵ARM® Cortex®-M4コアは、96MHzのシステムクロックに対応します。複数の電力動作モードと動的クロックゲート機能によって、必要時に高性能を維持しながら消費電力を最小限に抑えます。高速SPIバス上で、最大128MBの外付け、暗号化可能フラッシュメモリに対応します。内蔵128kB SRAMの一部は暗号化され、バッテリバックアップが可能で、セキュアで高信頼性のストレージを実現します。
複数のセキュリティ機能によって、プログラムコードおよびデータを保護するセキュアな暗号境界が作られます。環境、マイクロプローブ、およびユーザー設定可能な外部動的タンパーセンサーによってシステムレベルのタンパー対策をトリガし、シークレット鍵を消去して内蔵および外付けメモリを読取り不可能にすることができます。セキュアキーボードコントローラは、便利なユーザーインタフェースを提供するとともに、不正アクセスから保護します。高速暗号アクセラレータおよび乱数発生器は、非常にセキュアな通信に対応します。
複数のSPI、I2S、I2C、UART、ISO-7816 UARTシリアルインタフェース、およびUSBコントローラ/トランシーバが提供されます。4つの汎用タイマーはPWM出力に対応します。内蔵の4チャネル、9ビット4MS/s SAR ADCは、バッテリ電圧およびその他の外部信号を測定します。
アプリケーション
- 非接触ペイメント
- 電子商取引
- フィットネスウェアラブル
- IoT
- PCI端末
- PINパッド
- セキュアアクセスコントロール
- セキュアペイメント
評価用キット
最新のディスカッション
MAX32566に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める