MAX308
製造中高精度、8チャネル/デュアル4チャネル、高性能、CMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.13
製品の詳細
- チャネル間の保証オン抵抗マッチング:5Ω (max)
- 低オン抵抗:100Ω (max)
- 保証オン抵抗平坦性:信号範囲内で7Ω (max)
- 保証低チャージインジェクション:10pC (max)
- NOオフリーク電流:5nA以下(+85℃)
- COMオフリーク電流:20nA以下 (+85℃)
- ESD保護:2000V以上
- 工業標準DG408/DG409/DG508A/DG509Aのプラグインアップグレード
- 単一電源動作:+5V~+30V
- バイポーラ電源動作:±5V~±20V
- 低消費電力:300µW以下
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX308/MAX309は、100Ω以下のオン抵抗を特長とする高精度モノリシックCMOSアナログマルチプレクサです。アナログ信号範囲でのオン抵抗平坦性は7Ω以下、チャネル間オン抵抗マッチングは5Ω以下です。また、全温度範囲において低リーク電流(+85℃でのNOオフリーク電流は5nA以下)、および高速スイッチング(250ns以下の遷移時間)を提供しています。MAX308はシングルエンド1:8デバイス、MAX309は差動2:4デバイスです。
MAX308/MAX309はマキシムの改良型44Vシリコンゲートプロセス技術で製造されています。新設計によりチャージインジェクションを極めて低く抑えているため(10pC以下)、2000V以上の静電放電(ESD)保護を保証します。
これらのマルチプレクサは、TTL/CMOSロジック入力コンパチブルで、高速スイッチング性能を実現するほか、+5V~+30Vの単一電源および±5V~±20Vの正負電源で動作します。入力の容量はCMOS入力なので低減されます。これらは、工業標準のDG408、DG409、DG508A、およびDG509Aの改良デバイスでプラグインアップグレードとなっています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX308CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX308CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX308CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX308CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX308CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX308EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX308ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX308ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX308EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX308EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX308MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX308に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める