MAX297
製造中8次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
超低電力アプリケーション用MAX7400/3/4/7も参照してください。
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.68
製品の詳細
- 8次ローパスエリプティックフィルタ
- クロック可変コーナー周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX293/MAX294)
- 0.1Hz~50kHz (MAX297)
- 外付けの抵抗およびコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナー周波数比
- 100:1 (MAX293/MAX294)
- 50:1 (MAX297)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアスまたはクロックノイズフィルタ用の未使用オペアンプ
- 8ピンDIPおよび16ピンワイドSOパッケージ
MAX293/MAX294/MAX297は、使いやすい8次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタで、0.1Hz~25kHz (MAX293/MAX294)または0.1Hz~50kHz (MAX297)のコーナー周波数で設定することができます。
MAX293/MAX297の1.5遷移比は、急峻なロールオフと-80dBの阻止帯域除去を提供します。MAX294の1.2遷移比は、最も急峻なロールオフと-58dBの阻止帯域除去を提供します。3つのフィルタはすべて、固定応答を備えているため、デザインタスクはフィルタのコーナー周波数を制御するクロック周波数の選択に限定されます。
外付けコンデンサを使って、内部発振器を使用するクロックを生成し、また、外部クロック信号も使用することができます。ポストフィルタまたはアンチエイリアス用の連続時間型ローパスフィルタを構築するために、未使用のオペアンプ(非反転入力をグランド接続)が用意されています。急峻なロールオフと高次によって、これらのフィルタは、最大限の帯域幅が必要なアンチエイリアスアプリケーションや、周波数領域内の近接信号のフィルタが必要な通信アプリケーション用に最適です。
MAX293/MAX294/MAX297は、8ピンDIPパッケージおよび16ピンワイドSOパッケージで提供され、小さい面積で高い性能を実現します。
アプリケーション
- アンチエイリアシング
- DACポストフィルタ
- データ収集システム
- ボイス/データ信号フィルタリング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX297CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX297CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX297CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX297CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX297EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX297ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX297ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX297EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX297EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX297MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX297CPA+ | 製造中 | |
MAX297CSA+ | 製造中 | |
MAX297CWE+ | 製造中 | |
MAX297CWE+T | 製造中 | |
MAX297EPA+ | 製造中 | |
MAX297ESA+ | 製造中 | |
MAX297ESA+T | 製造中 | |
MAX297EWE+ | 製造中 | |
MAX297EWE+T | 製造中 | |
MAX297MJA | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX297CSA+ | 製造中 | |
MAX297ESA+ | 製造中 | |
MAX297ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。