MAX270
製造中デジタル設定、デュアル2次連続ローパスフィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.65
Viewing:
製品の詳細
- Continuous-Time Filtering - No Clock Required
- Dual 2nd-Order Lowpass Filters
- Sections Independently Programmable: 1kHz to 25kHz
- 96dB Dynamic Range
- No External Components
- Cascadable for Higher Order
- Low-Power Shutdown Mode
- Track-and-Hold (MAX271)
アプリケーション
- アンチエイリアシングおよびトラック/ホールド(MAX271)
- アンチエイリアシングフィルタ
- 低ノイズアプリケーション
- ローパスフィルタ
- 出力平滑化
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX270CPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX270CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX270EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX270EWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX270に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める