MAX20337

新規設計に推奨

超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ

業界最小のDPST、わずか1.6Vの単一VCCで±5.5V信号のスイッチングが可能

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
    • 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
    • アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
    • オン抵抗:0.19Ω (typ)
    • 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
    • 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
    • オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
  • 低消費電流:65µA/70µA (typ) (1.6V時)
    • GPIOから給電可能
    • VCCENが印加されていない場合はハイインピーダンスモード
  • COM_、NO_、NCのESD保護
    • ±30kVヒューマンボディモデル
    • ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
  • 設計の柔軟性
    • 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
    • 6ピンFC2QFNパッケージ(1.25mm × 1.75mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX20337
超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
MAX20337 Simplified Block Diagram MAX20337 Circuit Diagram MAX20336/MAX20337 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX20337
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX20336EVKIT

MAX20336の評価キット

機能と利点

  • USB給電オプション
  • テスト用のSMA接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20336の評価キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチのMAX20336を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットには、MAX20336ENT+が実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • タブレット

MAX20337EVKIT

MAX20337の評価用キット

機能と利点

  • USB給電オプション
  • SMAおよび3.5mmオーディオ・ジャック・コネクタ
    • SMAコネクタを介して直接AC特性を評価
    • 3.5mmオーディオ・ジャック・コネクタによりオーディオ性能を迅速に評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20337の評価用キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails SPDTアナログ・スイッチのMAX20337を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20337ENT+が実装されています。

このEVキットは、オーディオ・ジャック入出力、およびAC特性用のSMAコネクタを介したアナログ・スイッチの評価を特長とします。EVキットの入力電源は、Micro-USB、type-Bコネクタ、または外部電源によって供給します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • タブレット

MAX20336EVKIT
MAX20336の評価キット
MAX20337EVKIT
MAX20337の評価用キット

最新のディスカッション

max20337に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品